Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Rury wielowarstwowe, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

Rura wielowarstwowa 16 x 2 mm, 200m

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne zrównoważone [bar]16.000 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [m]200.00 m
EU RoHS complianceOut of scope
Grubość ścianki [mm]2 mm
Grupa produktówRury FH
MateriałPE-RT/Alu/PE-HD
Cecha
Wartość
Material DescriptionRura PE-RT/Alu/PE-RT 16x2mm, krąg 200mb
OpisRura wielowarstwowa 16 x 2 mm, 200m
Product line34
Produkt, opisRura wielowarstwowa FH 16×2 mm, 200 m
REACH Candidate List substancesNo
Średnica rury [mm]16 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]95 °C
Temperatura robocza [°C] [Max.]70.0 °C
Typ produktuRury wielowarstwowe
UżycieFloor heating pipes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto104 Gram
Masa netto104 Gram
Objętość0.585 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420089256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens