LENO MSV-D, DN 50, Gwint wewnętrzny ISO 228/2
003Z7006
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50
003Z7006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Material Description | MSV-D DN50 |
| Materiał korpusu zaworu | CW 617N |
| Opis | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | LENO MSV-D |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 228/2 |
| Wartości Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Złącza | G 2" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.43 Kilogram |
| Masa netto | 2.38 Kilogram |
| Objętość | 3.465 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |