Danfoss logo
Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-D-product-category

Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-D

LENO™ MSV-D to nowa generacja zaworów ręcznych do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Dynamiczne zawory równoważące są preferowaną opcją równoważenia hydraulicznego w systemach o stałym i zmiennym przepływie. Jeśli do równoważenia hydraulicznego używane są ręczne zawory równoważące, lepiej nadają się one do systemów o stałym przepływie. Ręczne zawory równoważące mogą być stosowane w systemach o stałym i zmiennym przepływie do weryfikacji przepływu, a także do funkcji odcięcia w celach serwisowych i naprawczych. Zawór można zamontować na przewodzie zasilającym lub powrotnym.

Danfoss PFM 100/1000 to zalecane przez firmę Danfoss urządzenia pomiarowe.

Features and benefits

  • Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż.
  • Numeryczna skala nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami.
  • Łatwe blokowanie nastaw wstępnych.
  • Wbudowane złączki pomiarowe przystosowane do iglic 3 mm.
  • Otwieranie i zamykanie także za pomocą klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych.
  • Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.