Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Gwint wewnętrzny ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionMSV-D DN40
Materiał korpusu zaworuCW 617N
OpisLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-D
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 228/2
Wartości Kvs [m³/h]26.00 m³/h
ZłączaG 1 ½"

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.66 Kilogram
Masa netto1.66 Kilogram
Objętość2.213 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm