LENO MSV-BD PURE, DN 15, Gwint wewnętrzny
003Z9991
Typ produktu: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Gwint wewnętrzny, Ręczne równoważenie
003Z9991
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| Materiał korpusu zaworu | Ecobrass |
| Opis | MSV-BD PURE DN15 G½" |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | LENO MSV-BD PURE |
| Typ przepływu | N/A |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Złącza | G ½" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.82 Kilogram |
| Masa netto | 0.816 Kilogram |
| Objętość | 1.367 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |