Zawory z nastawą ręczną LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD to seria zaworów ręcznych przeznaczonych do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zaleca się stosowanie zaworu LENO™ MSV-BD w układach ze stałym przepływem. Zawór można zamontować na przewodzie zasilającym lub powrotnym.
Zawory MSV-BD PURE są dostępne w zakresie DN 15LF – 25. Jedyną różnicą między zaworami MSV-BD oraz MSV-BD PURE jest mosiądz użyty do budowy zaworu.
Features and benefits
- Zdejmowana głowica umożliwia łatwy montaż.
- Korpus jest obracany o 360° w celu dogodnego pomiaru oraz odwadniania.
- Numeryczna skala nastaw wstępnych jest widoczna pod różnymi kątami.
- Łatwe blokowanie nastawy.
- Wbudowane złączki pomiarowe przystosowane do iglic 3 mm.
- Podłączenie spustu z możliwością osobnego spuszczania wody po stronie wlotowej i wylotowej zaworu.
- Otwieranie/zamykanie także za pomocą klucza imbusowego.
- Kolorowy wskaźnik otwarcia/zamknięcia.