LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Gwint wewnętrzny
003Z9990
Typ produktu: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Niski przepływ, Gwint wewnętrzny, Ręczne równoważenie
003Z9990
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Materiał korpusu zaworu | Ecobrass |
| Opis | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar zaworu | DN 15 LF |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | LENO MSV-BD PURE |
| Typ przepływu | Niski przepływ |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Złącza | G ½" |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.814 Kilogram |
| Masa netto | 0.802 Kilogram |
| Objętość | 1.376 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |