Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Gwint wewnętrzny ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Article compression class (EF020007)PN 20
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)Other
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Housing material (EF001596)Brass
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Kv value (EF021251)0.13-6.6
Kvs value (EF022466)6.6
Material DescriptionZawór LENO MSV-BD DN 20
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 20
OpisMSV-BD DN 20, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozmiar zaworuDN 20
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Typ produktuLENO MSV-BD
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 228/1
Wartości Kvs [m³/h]6.00 m³/h
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
ZłączaG ¾

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.902 Kilogram
Masa netto0.886 Kilogram
Objętość1.356 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm