LENO MSV-BD, DN 15, Gwint wewnętrzny ISO 228/1
003Z4001
MSV-BD DN 15, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
003Z4001
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.] | 3 KPa |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Tak |
| Grupa produktów | Ręczne równoważenie |
| Króćce pomiarowe | Ze złączkami pomiarowymi |
| Material Description | Zawór LENO MSV-BD DN 15 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Opis | MSV-BD DN 15, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| SCIP dossier no. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala nastaw | Tak |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | LENO MSV-BD |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny ISO 228/1 |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 2.50 bar |
| Złącza | G ½ |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.82 Kilogram |
| Masa netto | 0.816 Kilogram |
| Objętość | 1.367 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |