Danfoss logo
MSV 003Z4000

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Gwint wewnętrzny ISO 228/1

003Z4000

MSV-BD DN 15 LF, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Ciśnienie różnicowe [kPa] [Max.]3 KPa
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuTak
Grupa produktówRęczne równoważenie
Króćce pomiaroweZe złączkami pomiarowymi
Material DescriptionZawór LENO MSV-BD DN 15LF
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisMSV-BD DN 15 LF, gwint wewnętrzny, ręczny zawór równoważący
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15 LFLow flow
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala nastawTak
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuLENO MSV-BD
Typy połączeńGwint wewnętrzny ISO 228/1
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar
ZłączaG ½

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.814 Kilogram
Masa netto0.802 Kilogram
Objętość1.376 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420084886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm