Danfoss logo
AB-QM-product-category

AB-QM

Danfoss AB-QM to zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV), który łączy w sobie wysoką dokładność i trwałość oraz jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym użytkownikowi na rynku. Konstrukcja zaworu AB-QM jest w pełni dostosowana do terminowości realizacji projektu i budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu najbardziej wydajnego systemu HVAC.

Zawory niezależne od ciśnienia są zaworami regulacyjnymi z funkcją automatycznego równoważenia. Wbudowany regulator ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnień na zaworze regulacyjnym, zapewniając pełny autorytet i automatyczne ograniczanie przepływu. Dzięki połączeniu dwóch funkcji w jednym, regulacji i automatycznego równoważenia hydraulicznego, zawory PICV firmy Danfoss stanowią ekonomiczne rozwiązanie problemów stojących przed patrzącymi w przyszłość projektantami systemów HVAC. Zawór AB-QM może być również stosowany w przemysłowych instalacjach chłodniczych.

Features and benefits

  • Precyzyjne ograniczenie przepływu zapewnia zawsze właściwy przepływ we właściwym czasie, co przekłada się na zminimalizowanie ilości energii potrzebnej do pompowania.
  • Pełen zakres od DN 15 do DN 250 la przepływów do 670 m3/h
  • Dostępne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym zapewniającym uniwersalne zastosowanie
  • Próby wytrzymałości wykonywane przez firmę Danfoss zapewnia najlepszą w swojej klasie odporność zaworu AB-QM na osadzanie się kamienia i zanieczyszczenie.
  • Łatwe wykrywanie i usuwanie usterek dzięki zawsze widocznej nastawie i możliwości pomiaru przepływu przez złączki pomiarowe
  • Minimalna histereza zapewniająca stabilną i precyzyjną regulację temperatury
  • Przyszłościowy dzięki przemyślanym siłownikom, gotowym na sterowane cyfrowo i zoptymalizowane systemy HVAC 4.0