Zawory AB-QM
Liczba elementów: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM to zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV), który łączy w sobie wysoką dokładność i trwałość oraz jest rozwiązaniem najbardziej przyjaznym użytkownikowi na rynku. Konstrukcja zaworu AB-QM jest w pełni dostosowana do terminowości realizacji projektu i budżetu przy jednoczesnym zapewnieniu najbardziej wydajnego systemu HVAC.
Zawory niezależne od ciśnienia są zaworami regulacyjnymi z funkcją automatycznego równoważenia. Wbudowany regulator ciśnienia utrzymuje stałą różnicę ciśnień na zaworze regulacyjnym, zapewniając pełny autorytet i automatyczne ograniczanie przepływu. Dzięki połączeniu dwóch funkcji w jednym, regulacji i automatycznego równoważenia hydraulicznego, zawory PICV firmy Danfoss stanowią ekonomiczne rozwiązanie problemów stojących przed patrzącymi w przyszłość projektantami systemów HVAC. Zawór AB-QM może być również stosowany w przemysłowych instalacjach chłodniczych.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.