Siłowniki termiczne
Liczba elementów: 3

Actuator ABN A5 for AB-QM, On/Off
The ABN A5 on/off thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¼ inch in heating and cooling applications.
The actuator can be controlled with an on/off or PWM controller which is provided either by a room thermostat or by a central direct digital control (DDC) system.
Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
The ABNM A5 0-10V thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¾ inch in heating and cooling applications.
Control is done by a 0-10 V signal, which isprovided either by a 3rd party room thermostator, in most cases, by a central direct digitalcontrol (DDC) system. The actuator converts the 0-10 V signal into a proportional actuator travel, which can be either linear (ABNM A5 LIN) or logarithmic/equal percentage (ABNM A5 LOG).
For fan coil unit or chilled ceiling application choice of logarithmic version is recommended (water to air heat exchanger). The result will be linear system response and thus optimal room temperature control.
Siłowniki termiczne TWA-Q
Siłownik termiczny Danfoss TWA-Q jest stosowany z niezależnymi zaworami regulacyjnymi Danfoss typu AB-QM DN 10-32.
Siłownikiem można sterować za pomocą regulatora wł./wył., modulacji szerokości impulsu (PWM) lub przełącznika.
Stanowią one opłacalne rozwiązanie do sterowania ciepłą i/lub schłodzoną wodą dla klimakonwektorów, małych podgrzewaczy i chłodnic w systemach regulacji temperatury.