Danfoss logo
Siłowniki termiczne TWA-Q-product-category

Siłowniki termiczne TWA-Q

Siłownik termiczny Danfoss TWA-Q jest stosowany z niezależnymi zaworami regulacyjnymi Danfoss typu AB-QM DN 10-32.

Siłownikiem można sterować za pomocą regulatora wł./wył., modulacji szerokości impulsu (PWM) lub przełącznika.

Stanowią one opłacalne rozwiązanie do sterowania ciepłą i/lub schłodzoną wodą dla klimakonwektorów, małych podgrzewaczy i chłodnic w systemach regulacji temperatury.

Features and benefits

  • Zasilanie 24 V AC/DC lub 230 V AC
  • Wskaźnik położenia
  • Wersja normalnie zamknięta (NC) lub normalnie otwarta (NO)
  • Maks. temperatura czynnika 95°C
  • Kabel dołączony, opcjonalnie bezhalogenowy