Danfoss logo
RA-HC-product-category

RA-HC

RA-HC to zawór regulacyjny stosowany razem z regulatorami Danfoss samoczynnego działania lub elektronicznymi Danfoss w klimakonwektorach i podobnych odbiornikach końcowych w dowolnym systemie HVAC. Po zainstalowaniu z zaworem Danfoss ASV, funkcje równoważenia i regulacji łączą się, tworząc kompletne dynamiczne rozwiązanie hydrauliczne.

W połączeniu z siłownikami termicznymi Danfoss (TWA), zawory RA-HC zapewniają regulację włącz/wyłącz, regulują przepływ przez odbiornik końcowy i utrzymują optymalną temperaturę w zależności od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu.

Zawory RA-HC posiadają osiem nastaw wstępnych, dzięki czemu zapewniony jest prawidłowy przepływ wody dla każdego obiegu.

RA-HC charakteryzuje się wysokimi przepływami, a dzięki kompaktowej konstrukcji wymaga jedynie niewielkiej przestrzeni montażowej.

Features and benefits

  • funkcję regulacji i równoważenia
  • duże przepływy
  • niewielkie rozmiary, dzięki którym nie potrzeba dużej przestrzeni podczas montażu
  • łatwe wykonanie nastawy wstępnej, bez dodatkowych narzędzi
  • pomiar na zaworze ASV-I/-BD lub opcjonalnie na RA-HC
  • Odcięcie (w celu odizolowania podczas konserwacji systemu) przy użyciu ręcznego pokrętła odcinającego