RA-C, DN 20, Gwint zewnętrzny
013G3096
RA-C DN 20, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny
013G3096
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Material Description | Zawór termostatyczny RA-C 20 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Opis | RA-C DN 20, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny |
| Product line | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 20 |
| SCIP dossier no. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dossier product name | RA-C DN20, Cooling valve |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | RA-C |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 0.60 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.44 Kilogram |
| Masa netto | 0.419 Kilogram |
| Objętość | 0.385 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |