Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Gwint zewnętrzny

013G3094

RA-C DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Material DescriptionZawór termostatyczny RA-C 15
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
OpisRA-C DN 15, gwint zewnętrzny, zawór regulacyjny
Product line28
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP dossier product nameRA-C DN15, Cooling valve
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuRA-C
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.20 m³/h
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.222 Kilogram
Masa netto0.003 Kilogram
Objętość0.256 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm