TVM-W, DN 25
003Z3146
TVM-W DN 25, termostatyczny zawór mieszający
003Z3146
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Równoważenie c.w.u. |
| Label product | Yes |
| Material Description | TVM-W DN25 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR + powłoka zabezpieczająca przed osadzaniem kamienia |
| Opis | TVM-W DN 25, termostatyczny zawór mieszający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier product name | "003Z3146" |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Typ produktu | TVM-W |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [°C] | 50 °C |
| Wartość Kvs z zaworem zwrotnym [m3/h] | 3.30 m³/h |
| Wbudowany zawór zwrotny | Tak |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 70 °C |
| Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 35 °C |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 5.00 bar |
| Zgodność z RoHS | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.498 Kilogram |
| Masa netto | 0.498 Kilogram |
| Objętość | 0.51 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |