Danfoss logo
TVM-W-product-category

TVM-W

TVM-W jest mieszającym zaworem bezpośredniego działania, umożliwiającym dostawę wody o wymaganej, stałej i bezpiecznej temperaturze. Jest przeznaczony do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Features and benefits

  • Szybka reakcja elementów termostatycznych powoduje dokładną regulację temperatury.
  • Zawór przeznaczony jest dla pojedynczych lub kilku punktów czerpalnych (w łazienkach, nad umywalkami, w natryskach, bidetach itp.).
  • Jego solidna i nieskomplikowana konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność, poprawę bezpieczeństwa, efektywność energetyczną i komfort użytkownika. Podczas ewentualnych zakłóceń w dopływie któregokolwiek ze strumieni zamykany jest wypływ. Takie rozwiązanie gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Uproszczona konstrukcja z mniejszą liczbą elementów zapewnia najwyższą niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo.
  • Zawór TVM-W zabezpiecza przed ewentualnym poparzeniem, szczególnie w szpitalach, hotelach, czy też podczas koniecznej termodezynfekcji przeciwko bakterii Legionella pneumofilia.
  • Zawory TVM-W z mosiądzu niskoołowiowego spełniają nowe przepisy dyrektywy europejskiej w sprawie wody pitnej.