CDT, DN 50, Gwint zewnętrzny
003Z7702
CDT DN 50, gwint wewnętrzny, zawór odcinający
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Zawory współpracujące
003Z7702
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | CDT DN 50, gwint wewnętrzny, zawór odcinający |
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| Skala nastaw | Nie |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | CDT |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.945 Kilogram |
| Masa netto | 1.945 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |