ASV-M, DN 32, Gwint wewnętrzny
003L7694
ASV-M DN 32, gwint wewnętrzny, zawór odcinający
003L7694
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Nie |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Material Description | Zawór odcinający ASV-M DN32 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | ASV-M DN 32, gwint wewnętrzny, zawór odcinający |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 32 |
| SCIP dossier no. | ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c |
| SCIP dossier product name | ASV-M 32 INTERNAL TEREAD |
| Skala nastaw | Nie |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 150 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | ASV-M |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.324 Kilogram |
| Masa netto | 1.075 Kilogram |
| Objętość | 8.172 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |