Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 25, Gwint wewnętrzny

003L7683

ASV-M DN 25, gwint wewnętrzny, zawór odcinający

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuNie
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionASV-M DN 25 INT. THR.
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Ograniczenie przepływuTak
OpisASV-M DN 25, gwint wewnętrzny, zawór odcinający
Cecha
Wartość
Pozycja montażuRurociąg zasilający
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 25
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Skala nastawNie
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]150 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-M
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.86 Kilogram
Masa netto0.84 Kilogram
Objętość5.421 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421528037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm