ASV-BD, DN 32, Gwint wewnętrzny
003Z4044
ASV-BD DN 32, gwint wewnętrzny, zawór odcinający
003Z4044
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Funkcja spustu | Opcjonalnie przy użyciu akcesorium |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Material Description | Zawór ASV-BD DN32 |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | ASV-BD DN 32, gwint wewnętrzny, zawór odcinający |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | Rurociąg zasilający |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 32 |
| SCIP dossier no. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dossier product name | "ASV-BD" |
| Skala nastaw | Tak |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.] | 10 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | ASV-BD |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.78 Kilogram |
| Masa netto | 1.776 Kilogram |
| Objętość | 3.375 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |