Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD, DN 20, Gwint wewnętrzny

003Z4042

ASV-BD DN 20, gwint wewnętrzny, zawór odcinający

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuOpcjonalnie przy użyciu akcesorium
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionZawór ASV-BD DN20
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
Ograniczenie przepływuTak
OpisASV-BD DN 20, gwint wewnętrzny, zawór odcinający
Cecha
Wartość
Pozycja montażuRurociąg zasilający
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 20
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]10 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-BD
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]6.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.88 Kilogram
Masa netto0.876 Kilogram
Objętość2.235 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420114644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm