Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD, DN 15, Gwint wewnętrzny

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Funkcja spustuOpcjonalnie przy użyciu akcesorium
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
Material DescriptionZaw�r ASV-BD DN15
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR
Ograniczenie przepływuTak
OpisASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Cecha
Wartość
Pozycja montażuRurociąg zasilający
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Skala nastawTak
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Min.]10 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuASV-BD
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]3.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.818 Kilogram
Masa netto0.806 Kilogram
Objętość2.189 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420114620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm