Danfoss logo
XB52-product-category

XB52

XB 52 to wymiennik ciepła lutowany miedzią, zaprojektowany i dostosowany do zastosowania w ciepłownictwie, układach ogrzewczych i chłodniczych. Wymienniki ciepła typu XB 52 będą dostępne z wytłoczeniem płyt M w wersji 1-stopniowej (z 4 króćcami) i 2-stopniowej (z 6 króćcami). Wymienniki ciepła można dobierać przy zastosowaniu programu doboru wymienników „Hexact” firmy Danfoss, który można pobrać ze strony hexact.danfoss.com.
Płytowe wymienniki ciepła Micro Plate — rewolucyjna technologia firmy Danfoss. Płytowe wymienniki ciepła Micro Plate z niepowtarzalnym ukształtowaniem płyt umożliwiają efektywniejszą wymianę ciepła w porównaniu z wcześniejszymi modelami.

Features and benefits

  • Oszczędność energii i kosztów
  • Lepsza wymiana ciepła
  • Mniejszy spadek ciśnienia
  • Konstrukcja ułatwiająca montaż
  • Dłuższa żywotność