Danfoss logo
XB12-product-category

XB12

XB 12 to wymiennik ciepła lutowany miedzią, zaprojektowany i dostosowany do pracy w sieciachcieplnych, instalacjach chłodzących oraz innych zastosowaniach grzewczych. Wymienniki ciepła typu XB12 będą dostępne z wytłoczeniem płyt H, M i L oraz w wersji 1-stopniowej (z 4 połączeniami)i 2-stopniowej (z 6 połączeniami). Wymienniki ciepła można wymiarować w oprogramowaniu do obliczeń „Hexact” firmy Danfoss, które można pobrać ze strony hexact.danfoss.com.Płytowe wymienniki ciepła Micro Plate — rewolucyjna technologia firmy Danfoss. Płytowe wymienniki ciepła Micro Plate z niepowtarzalnym ukształtowaniem płyt umożliwiają efektywniejszą wymianę ciepła w porównaniu z wcześniejszymi modelami.

Features and benefits

  • Oszczędność energii i kosztów
  • Lepsza wymiana ciepła
  • Mniejszy spadek ciśnienia
  • Konstrukcja ułatwiająca montaż
  • Dłuższa żywotność