Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL222TL-1, Il. płytek: 240

079U3853

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]424 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm0 mm
Długość połączenia 2, mm0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek240
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Liczba stopni1
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]205 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN80
Rozmiar połączenia 2DN80
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL222TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]933 mm
Wzór płytkiTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto321.979 Kilogram
Masa netto245.011 Kilogram
Objętość1056 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm