SL222
Płytowe wymienniki ciepła Fishbone — zostały zaprojektowane z myślą o aplikacjach o średniej i dużej wydajności w następujących obszarach: • klimatyzacja, HVAC, ogrzewanie solarne, odzysk ciepła lub, do wszelkich innych aplikacji z wymianą ciepła między cieczami jednofazowymi.
Features and benefits
- Wysoka sprawność cieplna przy kompaktowych wymiarach
- Oszczędność energii i kosztów dzięki zoptymalizowanej turbulencji
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej z lutowaniem miedzianym zapewnia długą żywotność
- Radzi sobie z wymagającymi obciążeniami termicznymi dzięki możliwości pracy w warunkach wysokiego ciśnienia projektowego
- Elastyczna integracja z wieloma opcjami połączeń
- Bezobsługowa praca bez uszczelek