Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL222TL-1, Il. płytek: 50

079U3834

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]424 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]0 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek50
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Liczba stopni1
Material DescriptionSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa producentaSondex
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]623.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]205 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN80
Rozmiar połączenia 2DN80
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL222TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]933 mm
Wzór płytkiTL
Zakres nastawy, maks. [°C]225 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-196 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto136.519 Kilogram
Masa netto86.551 Kilogram
Objętość523.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425165733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm