Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL222TL-1, Il. płytek: 20

079U3831

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek20
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN80
Rozmiar połączenia 2DN80
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL222TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto103 Kilogram
Masa netto61.531 Kilogram
Objętość369.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm