Danfoss logo
SL140-product-category

SL140

Płytowe wymienniki ciepła Fishbone — zostały zaprojektowane z myślą o aplikacjach o średniej i dużej wydajności w następujących obszarach: klimatyzacja, HVAC, ogrzewanie solarne, odzysk ciepła lub, do wszelkich innych aplikacji z wymianą ciepła między cieczami jednofazowymi.

Features and benefits

  • Wysoka sprawność cieplna przy kompaktowych wymiarach
  • Oszczędność energii i kosztów dzięki zoptymalizowanej turbulencji
  • Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej z lutowaniem miedzianym zapewnia długą żywotność
  • Radzi sobie z wymagającymi obciążeniami termicznymi dzięki możliwości pracy w warunkach wysokiego ciśnienia projektowego
  • Elastyczna integracja z wieloma opcjami połączeń
  • Bezobsługowa praca bez uszczelek