Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Ogrzewanie i chłodzenie

187F9054

Energy calculator
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3390, 187F8301

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus
Cecha
Wartość
OpisEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h] [Max.]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]10.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]100 mm
Średnica [mm] [Min.]40 mm
Typ produktuInfocal 9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.3 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424067120
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens