Ciepłomierze, Supercal 5, Ogrzewanie i chłodzenie, bateria typ D, M-Bus
187F8301
Energy calculator
187F8301
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Jednostka energii | MWh |
| Klasa środowiskowa | E1 / M1 |
| Material Description | Supercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus |
| Montaż | Zasilanie |
| Opis | Energy calculator |
| Organ udzielający homologacji | MID |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Przepływomierza | SONO3500 CT |
| qp [m³/h] [Max.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica [mm] [Max.] | 350 mm |
| Średnica [mm] [Min.] | 200 mm |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria typ D |
| Typ produktu | Supercal 5 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wartość impulsu - objętość [l/impuls] | 10.0 l/pulse |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.75 Kilogram |
| Masa netto | 0.69 Kilogram |
| Objętość | 2.414 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634506 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |