Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy

187F9052

Energy calculator
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3390, 187F8301

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm]50 mm
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuInfocal 9

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.3 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens