Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Ciepłomierze, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Ogrzewanie i chłodzenie, sieć zasilająca, Moduł M-Bus.

187F9037

Energy calculator
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3391, 187F8306

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
MontażZasilanie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
OpisEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]350 mm
Średnica [mm] [Min.]200 mm
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuInfocal 9
Zintegrowana komunikacja2 wejścia impulsowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.111 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.791 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428673334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens