Danfoss logo
Supercal 5

Ciepłomierze, Supercal 5, Ogrzewanie i chłodzenie, sieć zasilająca, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuNo interface module
Grupa produktówCiepłomierze
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE1 / M1
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
MontażPowrót
OpisEnergy calculator
Organ udzielający homologacjiMID
Cecha
Wartość
Product line08
PrzepływomierzaSONO3500 CT
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm] [Max.]1200 mm
Średnica [mm] [Min.]600 mm
Stopień ochrony IPIP65
Typ napięcia zasilającegosieć zasilająca
Typ produktuSupercal 5
Typ wyświetlaczaLCD
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]10.0 l/pulse
Zintegrowana komunikacjaM-Bus

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.69 Kilogram
Masa netto0.63 Kilogram
Objętość2.414 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens