Danfoss logo
Infocal 9

Ciepłomierze, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, Moduł M-Bus.

187F9015

Przelicznik energii
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Infocal 9

Rekomendowany zamiennik: 187F3390, 187F8306

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]36 mo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość czujnika temperatury [mm]5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Jednostka energiiMWh
Klasa środowiskowaE2/M1
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
MontażPowrót
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisPrzelicznik energii
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
Cecha
Wartość
PrzepływomierzaSONO2500 CT
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max.]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm]50 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Stopień ochrony IPIP65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]160 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Typ czujników temperaturyPt 500
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuInfocal 9
Typ wyświetlaczaLCD
Wartość impulsu [l/impuls]4.5 l/pulse
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]93 % RH
Zintegrowana komunikacja2 wejścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]12 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.905 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.638 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens