RMT
Termostaty pokojowe RMT przeznaczone są do sterowania systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
W ofercie znajdują się modele przeznaczone do stosowania w instalacjach 24 V - typy RMT 24 i RMT 24T, a także modele przeznaczone do stosowania w instalacjach 220/240 V - typy RMT 230 i RMT 230T.
Dostępne są również wersje z wbudowanym termometrem i funkcją nocnego obniżenia temperatury. Dane techniczne i kody zamówień znajdują się w poniższych tabelach.
Features and benefits
- Steruje systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
- Dostępne dla systemów 24 V i 220/240 V
- Opcjonalny wbudowany termometr i funkcja obniżenia temperatury w nocy