Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem, termometrem i obniżeniem nocnym w układzie 24 V ze stykiem SPDT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkceleratorTak
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Głębokość [mm]40 mm
Grupa produktówTermostat pokojowy, RMT
Gwarancja [Rok]5
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionRMT-24 T.THERM.
MediumA
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiMechanical Dial Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]4 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]10 A
Obniżenie nocąTak
OpisRMT24T, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem, termometrem i obniżeniem nocnym w układzie 24 V ze stykiem SPDT
Product line03
Produkt, opisRMT-24 T.THERM.
REACH Candidate List substancesNo
Różnica przełączania [°C] [Max.]1 °C
Szerokość [mm]80.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]30 °C
Temperatura [°C] [Min.]8 °C
Termometr wbudowanyTak
Typ produktuRMT24
Wysokość [mm]80 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.154 Kilogram
Masa netto0.148 Kilogram
Objętość0.325 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens