Danfoss logo
RMT-product-category

RMT

Termostaty pokojowe RMT przeznaczone są do sterowania systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

W ofercie znajdują się modele przeznaczone do stosowania w instalacjach 24 V - typy RMT 24 i RMT 24T, a także modele przeznaczone do stosowania w instalacjach 220/240 V - typy RMT 230 i RMT 230T.

Dostępne są również wersje z wbudowanym termometrem i funkcją nocnego obniżenia temperatury. Dane techniczne i kody zamówień znajdują się w poniższych tabelach.

Features and benefits

  • Steruje systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
  • Dostępne dla systemów 24 V i 220/240 V
  • Opcjonalny wbudowany termometr i funkcja obniżenia temperatury w nocy