Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RMT24, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem w układzie 240V ze stykiem typu SPDT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkceleratorTak
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Głębokość [mm]40 mm
Grupa produktówTermostat pokojowy, RMT
Gwarancja [Rok]5
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionRMT-24 R.THERM.
MediumA
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiMechanical Dial Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]4 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]10 A
Obniżenie nocąNie
OpisRMT24, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem w układzie 240V ze stykiem typu SPDT
Product line03
Produkt, opisRMT-24 R.THERM.
REACH Candidate List substancesNo
Różnica przełączania [°C] [Max.]1 °C
Szerokość [mm]80.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]30 °C
Temperatura [°C] [Min.]8 °C
Termometr wbudowanyNie
Typ produktuRMT24
Wysokość [mm]80 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.142 Kilogram
Masa netto0.137 Kilogram
Objętość0.325 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702420019024
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens