RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
087N1125
RMT230T, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem, termometrem i obniżeniem nocnym w układzie 230 V ze stykiem SPDT
087N1125
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcelerator | Tak |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Głębokość [mm] | 40 mm |
| Grupa produktów | Termostat pokojowy, RMT |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | RMT-230T R.TH. |
| Medium | A |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa kategorii | Mechanical Dial Thermostat |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 4 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 10 A |
| Obniżenie nocą | Tak |
| Opis | RMT230T, Elektromechaniczny termostat pokojowy z akceleratorem, termometrem i obniżeniem nocnym w układzie 230 V ze stykiem SPDT |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | RMT-230T R.TH. |
| REACH Candidate List substances | No |
| Różnica przełączania [°C] [Max.] | 1 °C |
| Szerokość [mm] | 80.00 mm |
| Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
| Termometr wbudowany | Tak |
| Typ produktu | RMT230 |
| Wysokość [mm] | 80 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.15 Kilogram |
| Masa netto | 0.148 Kilogram |
| Objętość | 0.372 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019031 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |