TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika
087N7858
TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
087N7858
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Aplikacja | Room heating |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Częstotliwość fal radiowych [MHz] | 433.92 MHz |
| Czujnik wbudowany | Tak |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Dokładność temperatury | ±1°C |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fabrycznie ustawione programy | Tak |
| Fabrycznie ustawiony zegar kalendarza | Nie |
| Funkcja automatycznej zmiany czasu | Tak |
| Funkcja pominięcia | Tak |
| Głębokość [mm] | 30 mm |
| Grupa produktów | Programowalny termostat pokojowy |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kolor | Biały RAL 9010 |
| Kontrola opóźnionego uruchomienia | Tak |
| Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowego | Tak |
| Materiał | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne- RF G + RX1-S, V2 |
| Medium | A |
| Możliwość wybrania °C lub °F | Tak |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Programmable thermostat |
| Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A] | 1 A |
| Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A] | 3 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa | Tak |
| Opcja czujnika zdalnego | Tak |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver |
| optymalne sterowanie startem | Tak |
| Podświetlany wyświetlacz | Tak |
| Product line | 03 |
| Produkt, opis | TPOne- RF G + RX1-S, V2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj zasilania | Baterie do termostatu + 230V AC do odbiornika |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Sterowanie modulacyjne włącz / wyłącz | Tak |
| Sterowanie wł./wył. | Tak |
| Szerokość [mm] | 155.00 mm |
| Temperatura [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 45 °C |
| Tolerancja | ±15% |
| Tryb termostatu | Tak |
| Tryb wakacyjny | Tak |
| Typ baterii | 2 baterie alkaliczne typu AA |
| Typ harmonogramu | 7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny |
| Typ kontroli | On/Off load compensation |
| Typ produktu | TPOne |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Wł./wył. na dzień | 6 |
| Wskaźnik słabej baterii | Tak |
| Wyłączanie | Tak |
| Wysokość [mm] | 66 mm |
| Wyświetla czas lub temperaturę | Tak |
| Wyświetlacz zegara | Wyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zakłócenia sygnału sterującego | Stopień 2 |
| Zakres fal radiowych [m] | 30 m |
| Zgodność z normą | EN 60730-2-9 |
| Znamionowe napięcie impulsu [kV] | 2.5 kV |
| Żywotność baterii [lata] | 2.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.52 Kilogram |
| Masa netto | 0.48 Kilogram |
| Objętość | 2.132 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |