Termostaty programowalne
Liczba elementów: 2

TP5001
TP room thermostats are typically used in conjunction with a boiler and wall hung radiator heating systems. However, they can also be used in other heating systems where reference room temperature is used to switch the heat source either directly or via zone valves.TP5001 offers all the features from the RET variants in addition it has full heating schedule control. A schedule can be set to suit the user’s heating demands, this can significantly reduce the cost of heating the home by only heating the building when necessary.The TP5001 can be set to 5-2Day schedule or 24Hr depending on user preference. If required, the schedule can be deactivated, and the device can be used manually like a room thermostat. 4 event times can be selected (2 heating periods) for morning and evening.

TPOne
Programowalny termostat pokojowy TPOne, to zupełnie nowy poziom łatwości obsługi. Wielofunkcyjny wyświetlacz z matrycą punktową, czytelne ikony oraz komunikaty tekstowe informujące o aktualnym stanie termostatu oraz przedstawiające ustawienia instalatorowi i użytkownikowi. W przypadku włączenia wyświetlacza aktywowane zostaje również podświetlenie. Pojawią się wskazówki opisujące, które z przycisków służą do regulacji temperatury, a które do poruszania się po menu ustawień.
Sterowanie Chrono Proportional (chronoproporcjonalne) i Load Compensation (kompensacja obciążenia) stanowią domyślny system regulacji temperatury, który zwiększa komfort oraz poprawia ekonomię użytkowania standardowego sterowania Wł./Wył. Istnieje również możliwość wybrania standardowej opcji Wł./Wył.
W przypadku włączenia trybu chronoproporcjonalnego termostat najpierw aktywuje stały cykl systemu, a następnie określa czas trwania okresów włączenia i wyłączenia w obrębie danego cyklu, proporcjonalnie do obciążenia.
Algorytm sterowania wykorzystywany do określania okresów Wł./Wył. został oparty na procedurze proporcjonalno-całkującej (Pl) w celu wykluczenia opóźnienia, które zwykle towarzyszy Wł./Wył. lub prostej regulacji proporcjonalnej.
Sterowanie chrono-proporcjonalne znacząco poprawia komfort oraz ogólnie zwiększa wydajność kotła dzięki optymalizacji temperatury wody.
W przypadku TPOne zmieniliśmy opcje uruchamiania ogrzewania. Standardowo, uruchomienie pozwala uzyskać natychmiastowe ciepło w określonym czasie. Można również wybrać nowe funkcje uruchamiania: Delayed (Opóźnione) oraz Optimised (Zoptymalizowane). Funkcja uruchomienia z opóźnieniem wstrzyma uruchomienie ogrzewania o określonym czasie, w zależności od różnicy pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperaturą żądaną – przekłada się to na oszczędność energii. Natomiast funkcja uruchomienia zoptymalizowanego będzie monitorować różnicę pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperaturą żądaną i na tej podstawie obliczy czas, w którym najkorzystniej będzie rozpocząć ogrzewanie, aby osiągnąć wartość nastawy w zaplanowanym czasie.
Obie funkcje dokonują regulacji dynamicznej w zależności od dokładności regulacji każdego dnia. Dzięki temu zapewniana jest najprecyzyjniejsza regulacja, która eliminuje konieczność dokonywania ustawień i ręcznej korekty regulacji.