Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- M

087N7852

TPOne-M, elektroniczny programowalny termostat pokojowy zasilany z sieci

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dokładność temperatury±1°C
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I6(c)7(a)
Fabrycznie ustawione programyTak
Fabrycznie ustawiony zegar kalendarzaNie
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Label productYes
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- M, 230Vac, Programable Thermostat
MediumA
Możliwość wybrania °C lub °FTak
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiProgrammable thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Cecha
Wartość
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Opcja czujnika zdalnegoTak
OpisTPOne-M, elektroniczny programowalny termostat pokojowy zasilany z sieci
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTPOne- M
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj zasilania230Vac
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]155.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]45 °C
Tolerancja±15%
Tryb termostatuTak
Tryb wakacyjnyTak
Typ harmonogramu7-dniowy, 5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliOn/Off load compensation
Typ produktuTPOne
UNSPSC CODE41112209
Weight per battery1 g
Wł./wył. na dzień6
WyłączanieTak
Wysokość [mm]66 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.306 Kilogram
Masa netto0.22 Kilogram
Objętość0.966 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5013567423293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm