Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
AplikacjaRoom heating
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Czujnik wbudowanyTak
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Fabrycznie ustawione programyTak
Funkcja automatycznej zmiany czasuTak
Funkcja pominięciaTak
Głębokość [mm]30 mm
Grupa produktówProgramowalny termostat pokojowy
Gwarancja [Rok]5
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
KolorBiały RAL 9010
Kontrola opóźnionego uruchomieniaTak
Label productYes
Licznik czasu do następnego przeglądu serwisowegoTak
MateriałABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001B Prog Stat Battery
Nazwa kategorii5/2 Day Thermostat
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]1 A
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]3 A
Ochrona przeciwzamrożeniowaTak
Cecha
Wartość
Opcja czujnika zdalnegoNie
OpisTP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
optymalne sterowanie startemTak
Podświetlany wyświetlaczTak
Product line03
Produkt, opisTP5001B Prog Stat Battery
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj zasilaniaBattery
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Sterowanie modulacyjne włącz / wyłączTak
Sterowanie wł./wył.Tak
Szerokość [mm]86.00 mm
Temperatura [°C] [Max.]35 °C
Temperatura [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Tryb wakacyjnyTak
Typ baterii2 baterie alkaliczne typu AA
Typ harmonogramu5/2-dniowy lub 24-godzinny
Typ kontroliOn/Off load compensation
Typ produktuTP5001
UNSPSC CODE41112209
Wł./wył. na dzień4
Wskaźnik słabej bateriiTak
Wysokość [mm]86 mm
Wyświetla czas lub temperaturęTak
Wyświetlacz zegaraWyświetlanie AM/PM lub 24-godzinne
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakłócenia sygnału sterującegoStopień 2
Zgodność z normąEN 60730-2-9
Znamionowe napięcie impulsu [kV]2.5 kV
Żywotność baterii [lata]2.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.224 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość0.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425239397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm