Danfoss logo
AT 041E0000

CYLINDER / SURFACE THERMOSTAT TYPE AT., 30 °C - 90 °C

041E0010

PRZEW. CIEPŁA PASTA PRZEW.5 g. SERWIS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationCylinder Thermostat
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZasobnik UK, rura
Material DescriptionCYLINDER / SURFACE THERMOSTAT TYPE AT.
MediumA
Obciążalność indukcyjna przekaźnika wyjścia [A]2 A
Cecha
Wartość
Obciążalność rezystancyjna przekaźnika wyjścia [A]6 A
OpisPRZEW. CIEPŁA PASTA PRZEW.5 g. SERWIS
Product line02
Product nameATC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dossier product nameAT CYLINDER THERMOSTAT
Temperatura [°C] [Max.]90 °C
Temperatura [°C] [Min.]30 °C
Typ produktuATC
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.264 Kilogram
Masa netto0.189 Kilogram
Objętość0.781 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm