Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Termostaty, DEVIreg™ 233, Typ czujnika: Podłoga

140F1020

Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty

Rekomendowany zamiennik: 140F1170

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość [mm]31 mm
Głębokość opakowania [mm]140 mm
Grupa produktówTermostaty
Gwarancja [Rok]2
Histereza (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Klasa IP elementu41
KolorBiały RAL 9010
Material DescriptionDevireg 233
Mocowanie DINNie
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]220 V
Nastawa skali0 - 6
Obciążenie impedancyjnecos φ= 0.3 max 1A
Obciążenie rezystancyjne maks [A]13 A
Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C]5 °C
OpisDEVIreg 233
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.]1.70 W
Cecha
Wartość
Product line21
Produkt, opisDEVIreg™ 233
Przekaźnikjednobiegunowy
Przekrój żyłymaks [mm²]2 x 2.5
REACH Candidate List substancesNo
Stopień zanieczyszczenia2
Szerokość [mm]44.00 mm
Szerokość opakowania [mm]95 mm
Temperatura – podłoga [°C] [Max.]45 °C
Temperatura – podłoga [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]65 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ czujnikaPodłoga
Typ produktuDEVIreg™ 233
Typ regulacjiHistereza
Typ wskaźnikaLED
Typ wyświetlaczaBRAK WYŚWIETLACZA
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Wyłącznik 2-biegunowyNie
Wysokość [mm]71 mm
Wysokość opakowania [mm]85 mm
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.219 Kilogram
Masa netto0.217 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.131 Liter
EAN/UPC5703466208984