Termostaty
140F1170
Temperatura – podłoga [°C]: 5 - 35, Temperatura – pomieszczenie [°C]: 15 - 35, Typ wyświetlacza: LED
140F1170
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość [mm] | 34 mm |
| Grupa produktów | Termostaty |
| Gwarancja [Rok] | 5 |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa IP elementu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Kompatybilny system ramek | Nie |
| Kompatybilny typ obcego czujnika | Tak |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
| Nastawa skali | 5 - 35ºC |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Opis | DEVIreg InControl |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.15 W |
| Product line | 21 |
| Product width [mm] | 44 mm |
| Produkt, opis | DEVIreg™ InControl |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dossier product name | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Szerokość [mm] | 44.00 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 15 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujnika | Floor (Room optional) |
| Typ produktu | DEVIreg Incontrol |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wyświetlacza | LED |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość [mm] | 71 mm |
| Wyświetlacz (Tak/Nie) | Nie |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 168 Gram |
| Masa netto | 114 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |